07 - Cierres de tracción de plástico

Elija este diseño de perfil fino, con acción de palanca y de cierre seguro de un mecanismo de cierre over-center, para paneles en un mismo plano. Simplemente engánchelo al retén para cerrar y desengánchelo para abrir. Su esbelta línea presenta un aspecto elegante con una mínima superficie sobre el panel que desestabilice el diseño del armario o cause enganches accidentales en la ropa del personal.
07 - Cierres de tracción de plástico
Los puntos abisagrados moldeados en el mismo cuerpo del cierre crean una acción de cierre over-center con un movimiento continuo. Su diseño de plástico de inyección de bajo coste se encuentra disponible con o sin un cierre secundario para una mayor seguridad.
  • El tirador plano del cierre oculta toda la tornillería de montaje
  • Su diseño de perfil bajo sólo sobresale 7,9 mm sobre la superficie del panel
  • El conjunto de plástico en una sola pieza con bisagras incluidas significa no tener ningún pasador de bisagra metálico
  • Rápido y fácil de instalar
  • Materiales completamente resistentes a la corrosión
  • La sección abisagrada moldeada en el mismo cuerpo del cierre crea una acción de cierre over-center con un movimiento continuo. Su diseño de plástico de inyección de bajo coste se encuentra disponible con o sin un cierre secundario para una mayor seguridad.
  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 07 - Cierres de tracción de plástico

Ver como Parrilla Lista

4 artículos

Establecer dirección descendente
por página