E5 - Cierres de panel Quad

Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
E5 - Cierres de panel Quad
El sencillo diseño proporciona una instalación simple mediante un único taladro y una única tuerca de montaje. Los modelos pre-ensamblados simplifican y aceleran el montaje en aplicaciones donde el espesor de ajuste excede al espesor del panel en 4 mm. Para cierres no ensamblados, el trinquete se instala al final del casquillo con un simple tornillo.
  • Los trinquetes se especifican por separado, con numerosas inclinaciones para satisfacer un amplio rango de espesores de ajuste
  • La leve inclinación en el trinquete proporciona unos 2 mm de compresión al cerrar
  • El indicador del estado de cierre proporciona al usuarios una rápida confirmación visual del mismo
  • Serie de bajo perfil que ofreceunos elegantes tipos de cabeza
  • La serie estándar ofrece más tipos de cabeza,sellado medioambientaly cuerpos con resorte para una mejor tolerancia a los espesores y resistencia a las vibraciones
  • Trinquetes con gancho disponibles para adaptarse a diferentes configuraciones de bastidor
  • Disponibles opciones con cerradura y con soporte para candado
  • Disponible en diferentes acabados metálicos, negro o colores personalizados
  • La Serie Diseño presenta arandelas de sellado y juntas de estanqueidad para proporcionar un aislamiento medioambiental
  • La serie de bajo perfil ofrece arandelas de sellado o juntas tóricas opcionales para proporcionar protección frente al medio
  • La serie estándar incluye construcción en aleación de zinc, acero inoxidable y nylon relleno de vidrio
  • Trinquetes con longitud de 35 mm ó 45 mm
  • Opción en miniatura para pequeñas puertas y paneles con poco espacio disponible
  • La carga de trabajo estática máxima sobre el trinquete varía según el tipo de cierre, hasta un máximo de 670 N
  • Carga estatica maxima para cierres de impacto: 330 N (74 lbf)

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando E5 - Cierres de panel Quad

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 2995

Establecer dirección descendente
  1. E5-6-015-01

    Latch

  2. E5-4002

    Latch

  3. E5-6210

    Latch

  4. E5-4001

    Latch

  5. E5-9-515-UU1

    Latch

  6. E5-6-012-01

    Latch

  7. E5-6220

    Latch

  8. E5-6-005-01

    Latch

por página