ST - Bisagras embebidas con contrapeso

Bisagras de control de la posición con contrapeso, disponibles con una gran variedad de valores de momento torsor, proporcionan una solución elegante para posicionar los objetos más pesados. Eliminan la necesidad de retenes de puerta, no necesitan ajustes, se ajustan en espacios mínimos y se integran fácilmente en diseños de productos. La tecnología de momento torsor constante mantiene los paneles firmes en cualquier posición a lo largo de todo el movimiento de giro.
ST - Bisagras embebidas con contrapeso
La serie de bisagras ST completamente metálica proporcionan un rendimiento robusto, duradero y con alto momento torsor en una construcción compacta. Las bisagras de posicionamiento con contrapeso proporcionan ayuda al levantar las puertas, reduciendo esfuerzos de los operarios y dando al diseñador la posibilidad de controlar el esfuerzo necesario del usuario para posicionar paneles o pantallas.
  • Momento torsor fiable que elimina la necesidad de soportes mecánicos secundariosDiseño con momento torsor constante, inalterable a variaciones normales de temperatura y con un rendimiento consistente sin mantenimientos ni ajustesLa posibilidad de integrar la bisagra en la carcasa del producto de plástico moldeado mejora el diseño del producto
  • Amplio rango de valores de momento torsor que se ajustan a las demandas de cada aplicaciónMúltiples opciones de montaje y tipo de movimientoPueden ser personalizadas para ajustarse a sus necesidades de aplicación
  • Ciclo de funcionamiento mínimo: 20.000 ciclos con un ± 20% de torsión estáticaCarcasa de aleación de zinc, con eje, pasador y elementos de torsión en acero templado que aumentan la durabilidad

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando ST - Bisagras embebidas con contrapeso

Ver como Parrilla Lista

16 artículos

Establecer dirección descendente
por página