HH-50-5-000

Cierres de cubierta

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Montaje Remache / Tornillo
Button Material Nylon, Black
Material del tirador Aleación de zinc
Latch Mechanism Sliding Pawl
Acabado del tirador Recubrimiento pulverizado negro
Clase  HH – Cierres de cubierta
La exitosa serie de cierres de cubierta HH de Southco brinda un sólido rendimiento con un diseño de bajo perfil, lo que permite usarlos en una variedad de aplicaciones con limitaciones de espacio. El cierre de cubierta HH dispone de un tirador emergente, fácil de usar, que permite un accionamiento intuitivo y una instalación sencilla.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierres de cubierta

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.