47/4C - Tornillos cautivos

Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
47/4C - Tornillos cautivos
Siendo uno de los tipos de fijaciones Southco más populares, estos versátiles tornillos cautivos han sido desarrollados para proporcionar numerosas ventajas y satisfacer necesidades en aplicaciones con elementos de fijación únicas:
  • Cabezas estándar tipo Phillips y Torx®, así como combinación de accionamientos disponibles
  • La cabeza del tornillo sirve además como pomo para accionamiento manual
  • Presentan un pomo elegante para su accionamiento manual, con un mecanismo dentado o liso para un acceso restringido
  • Su diseño con muelle eyector permite retraer la parte roscada cuando no está en posición cerrada
  • Tornillo de acero con tratamiento térmico que proporciona una resistencia a torsión superior
  • Los tornillos de color Serie Prism permiten combinar la tornillería según su esquema de diseño o diferenciar los puntos de acceso mediante colores
  • Tipos de montaje a presión y remachable
  • El modelo de instalación de Tecnología de Montaje Superficial (SMT) permite que la sujeción a la placa se produzca durante el proceso de refusión
  • Disponibles materiales en acero inoxidable y/o acabados especiales para una mayor resistencia a la corrosión
  • Revestimientos opcionales para satisfacer requerimientos estéticos y de la aplicación
  • Disponibles diferentes materiales para ajustarse a los requerimientos de carga
  • Opción con longitud ampliada para diseños de panel no normalizados y espesores de láminas de metal
  • La Serie de Acceso Restringido y sus opciones de pomo cumplen con las normas UL-1950, IEC-950 y EN-60950

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 47/4C - Tornillos cautivos

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 9853

Establecer dirección descendente
por página