C7-10

Flexible Over-center Cierre de tracción, Acero inoxidable, Montaje oculto, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable, Goma
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Tipo de montaje Montaje frontal
Tipo de retén Montaje oculto
Accionamiento Asistido por palanca
Tamaño Tamaño pequeño
Clase  C7 – Cierre de tracción flexible
La serie C7 de cierres de tracción flexibles ofrece un diseño suave y de bajo perfil, y una construcción blanda de elastómero termoplástico que se adapta a un desalineado generoso en aplicaciones afectadas por los golpes y las vibraciones. Todos los mecanismos de funcionamiento y accesorios de montaje permanecen ocultos bajo el cierre cuando se encuentra habilitado, lo que proporciona una apariencia limpia para cualquier aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Flexible Over-center Cierre de tracción, Acero inoxidable, Montaje oculto, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.