C2-53-21-3
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Cierre de palanca por empuje, Con cerradura, 1-5mm Panel, 18-40mm Espesor, No Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
Integrated Bumper | Sí |
---|---|
Material | Aleación de zinc |
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Con cerradura |
Sellado | No |
Tipo de espesores | Ajustable |
Tipo de cabeza | Key Locking |
Serie | Push to Lock |
Espesor del panel exterior | 1.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
Perfil | Enrasado |
Embalaje | Layer Packed |
Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.
Escribir Tu Propia Revisión