97-50-224-21
Latch
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Opción de cierre secundario |
Serie | Serie 50 |
Tipo de retén | Exposed Keeper (single hole mount) |
Tamaño | Tamaño mediano |
Style | De baja resistencia |
Lever Style | Orejeta plegada |
Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión