97-30-161-12
Latch
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Ninguna |
Serie | Serie 30 |
Tipo de retén | Concealed Keeper (two hole mount) |
Tamaño | Tamaño pequeño |
Lever Style | Orejeta levantada |
Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión