R4-EM-R732-161
"Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung, Verzögerte Wiederverriegelung, automatische Verriegelung, Rückseitenhebel, Interner Mikroschalter für Verschlussstatus, Nicht abgedichteter Stecker, Offene Mutter GewindeAusführung, Stahl, Vernickelt
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Vernickelt |
Gewindegröße | Offene Mutter |
Hebelform | Automatic Relock, Rückseitenhebel |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Steckeroptionen | Nicht abgedichteter Stecker |
Relock-Version | Delayed |
Packungseinheit | Individually Packaged |
Mikroschalter | Interner Mikroschalter für Verschlussstatus |
Class | R4-E „Electronic Rotary“-Verschlüsse |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Die R4-EM „Electronic Rotary“-Verschlüsse bieten den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle und die Sicherheit eines bewährten, robusten, vollständig aus Metall gefertigten „Rotary“-Verschlussdesigns in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Bedienung über einen Schnappverschluss und die elektronische Betätigung erleichtern den übergang von mechanischem zu elektronischem Schließen in einem großen Spektrum an Einsatzbereichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung