The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. TafelstärkeMini Grip Kopfausführung, Nylon, schwarz, Schwarz
NY-5P-52-4-50
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. TafelstärkeMini Grip Kopfausführung, Nylon, schwarz, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Nylon, schwarz
Farbe
Schwarz
Kopfausführung
Mini Grip
Größe
Große Ausführung
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
175633
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3281
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
744
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
406
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890