64 - Schnappverschlüsse mit Drehknopf

Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
64 - Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Die flache Rechteckform paßt zu jeder Platte oder jedem Gehäuse. Die ziemlich breite Griffplatte in der Griffmulde läßt sich bequem fassen, um den Verschluß zu betätigen.
  • Die robuste Metallkonstruktion in verschiedenen Größen und Ausführungen bietet geeignete Lösungen für unterschiedliche Anforderungen an Haltebereichs-, Festigkeits- und Maßvorgaben
  • Die auf der Rückseite von einem Montagewinkel gehaltenen Verschlüsse gestatten die Montage in unterschiedlichen Türblattstärken. Alle Montageelemente bleiben von der Frontseite unsichtbar.
  • Die großen Ausführungen der Serie 50-400 bieten die Montagemöglichkeit durch Schweißen, Nieten oder Schrauben auf verschiedenen Türblattstärken
  • Die Zylinderschloßoption für zusätzliche Sicherheit der großen Ausführungen
  • Verschiedene Gehäusewerkstoffe und Oberflächen sowie Werkstoffe der Falle einschließlich korrosionsbeständiger Optionen
  • Erhältlich in Edelstahlausführung oder aus Stahl mit verzinkter oder schwarzer bzw. silbener Pulverbeschichtung
  • Erhältlich mit Zylinderschloß-Option
  • Die bündige Ausführung beinhaltet Griffmulden für die Betätigung mit mehrerern Fingern, erhältlich in 3 Größen.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 64 - Schnappverschlüsse mit Drehknopf

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 84

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite