07 - Spannverschlüsse

Diese dünne Ausführung bietet die Hebelwirkung und sichere Schließfunktion einer Exzenter-Schließmechanik (Over-Center) bei stumpf mit den Kanten aneinanderstoßenden Platten. Einfach zuschnappen lassen und aufklappen. Das schlanke Design bietet sauberes Aussehen und nichts steht weit vor, wodurch das Schrankdesign gestört würde, und es enstehen keine Stellen, wo Personen oder Kleidungsstücke hängen bleiben können.
07 - Spannverschlüsse
Doppelte Gelenkpunkte, die direkt in das Verschlußgehäuse eingeformt sind, bewirken eine exzentrische Schließoperation (Over-Center) in einer stetigen Bewegung. Die kostengünstige Bauweise in Spritzguss ist lieferbar mit oder ohne Sicherungsfeder als zusätzliche Sicherheitsoption.
  • Der flache Griff verdeckt alle Montageelemente
  • Die flache Konstruktion erfodert nur 7,9 mm über der Frontplatte
  • Die einteilige geformte Konstruktion mit integrierten Scharnieren besitzt nichtmetallische Scharnierstifte
  • Schnelle und einfache Installation
  • Vollständig aus korrosionsbeständigem Material
  • Der Basisverschluß ist in den Farben schwarz oder weiß erhältlich
  • Der Basisverschluß ist auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben erhältlich
  • Es sind schwarze oder rote Sicherungsfedern erhältlich
  • Entflammbarkeit nach UL94-HB

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 07 - Spannverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

4 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite