C2 - Hebelverschlüsse

Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.

C2 - Hebelverschlüsse

Durch die Kompression wird die Tür dicht zugezogen, ohne Friktion und Verschleiß am Riegel oder Rahmen. Ein weiter Haltebereich - bis zu 23 mm (0.91") - erlaubt eine Nachkorrektur des eingestellten Haltebereiches.

  • Ausführungen mit bündigem Auslöser vermitteln das Gefühl einer glatten Oberfläche der Türfront und sind wirtschaftlicher, wenn ein schlüssel-oder werkzeugbetätigter Zugang nicht erforderlich ist
  • Ausführungen mit Schließfunktion bieten eine höhere Sicherheit, da das Öffnen nur mit Schlüssel oder Werkzeug möglich ist.
  • Ausführungen mit Dichtung eignen sich für Anwendungen, in denen die NEMA 4- und IP65-Standards erfüllt werden müssen.
  • Schnelle Installation mit nur einer Schraube
  • Mit matter, schwarz pulverbeschichteter Oberfläche oder strukturierter Chrom-Oberfläche erhältlich
  • Betätigung wahlweise mit bündigem oder leicht vorstehendem Auslöseknopf
  • Zahlreiche Sicherheitsoptionen für den werkzeug- oder schlüsselbetätigten Zugang
  • Optional mit Gummistoßdämpfer zur Verringerung von Vibration, Abnutzung und Lärm
  • Farbcodierte visuelle Anzeige, die signalisiert, ob ein Verschluss geöffnet wurde
  • Ausführungen mit Dichtung eignen sich für NEMA 4- und IP65-Anwendungen.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade C2 - Hebelverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 322

In absteigender Reihenfolge
pro Seite