17-13-408-12
Latch
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Materialstärke | 15.90 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 8.10 |
Lochdurchmesser | 19.40 |
Größe | Large Size 17 |
Länge | 28.60 |
Typ | Screw |
Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung