The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Robuste Scharniere, aussenliegend, Serie 50, Mit Befestigungsbolzen, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
EH-6A-5G5-50
Robuste Scharniere, aussenliegend, Serie 50, Mit Befestigungsbolzen, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Installation
Threadstud and Nut
Serie
Serie 50
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
EH - Robuste Scharniere, aussenliegend
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5456
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3144
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
86
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
37
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
20
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
12
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
5
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
3
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0