The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Gegenstück, Size 4, Edelstahl, Passiviert
D4-S4-225SS
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Gegenstück, Size 4, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Mutter
Rivet-on
Größe
Size 4
Typ
Retaining Ring
Class
D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8785
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1400
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Handy FIX
Warsaw Poland
276
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940