The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Flexibler Spannbandverschluß, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Montage von der Frontseite, Hebelkraftbetätigung, Edelstahl, Schwarz
C7-10
Flexibler Spannbandverschluß, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Montage von der Frontseite, Hebelkraftbetätigung, Edelstahl, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl, Gummi
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Montageart
Montage von der Frontseite
Schließwinkel Ausführung
Verdeckte Montage
Betätigung
Hebelkraftbetätigung
Größe
Kleine Ausführung
Class
C7 – Flexibler Spannverschluss
Die C7 Flexiblen Spannverschlüsse weisen ein glattes Design mit flachem Profil auf und sind aus weichem thermoplastischem Elastomer gefertigt, das Ausrichtungsfehler in Anwendungen, die Erschütterungen und Vibration ausgesetzt sind, flexibel ausgleicht. Alle Arbeitsmechanismen und die Montagehardware sind in geschlossenem Zustand unter dem Verschluss verborgen, sodass in jeder Anwendung eine klare Optik entsteht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
3203
2024-04-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2449
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1411
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zygology Ltd
Oxford UK
487
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
472
2024-04-15
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
324
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
204
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
129
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
117
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
74
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
62
2024-04-17
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
14
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622