C2-53-131
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Druckverriegelung, Standard, Mit Schloß, ohne Schließzylinder, Mit Schloß, ohne Schließzylinders, 1-5mm Platte, 18-40mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
Integrated Bumper | Ja |
---|---|
Werkstoff | Zinklegierung |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Standard |
Haltebereichtyp | Einstellbar |
Kopfausführung | Mit Schloß, ohne Schließzylinders |
Serie | Push to Lock |
OP Stärke / Dicke | 1.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
Profil | Bündig |
Packungseinheit | Individually Packaged |
Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung