C2-43-31
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Frei, Bündiger Auslöser, 1-8mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Texturiert |
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Dichtung | Ja |
Haltebereichtyp | Einstellbar |
Kopfausführung | Bündig auslösen |
Serie | Standard |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
Profil | Bündig |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Packungseinheit | Individually Packaged |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung