The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-8mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
C2-43-25
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-8mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Key Locking
Serie
Standard
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profil
Bündig
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Packungseinheit
Individually Packaged
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
875
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
37
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890