AV-D40-33A172-50
Latch
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Display Motion | Neigen und Schwenken, Einfacher Arm |
Montageart | Rail Mount |
Serie | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
Länge | 325.00 |
Class | AV - Schwenkarme (A-Reihe) |
Southco's Träger zum Neigen, Schwenken und Drehen (A-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positionierfunktionen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung