57-10-811-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Werkzeug, Innensechskant, Niete Schraube (Bohrung), Gezahnter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Haltebereichtyp | Einstellbar |
Kopfausführung | Innensechskant |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
Profil | Standard |
Größe | Mittel |
Druckfeder | Gezahnt |
Anpreßdruck | 7.90 |
Class | 57 Vorreibverschlüsse mit Federring |
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung