The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Kleine Ausführung, Werkzeug, Sechskantbuchse, 1.5-4.8mm Platte, 15.1-22.2mm Haltebereich, Zinklegierung, Chemischer Schutzfilm, Silber
48-83-R
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Einlochmontage, Kleine Ausführung, Werkzeug, Sechskantbuchse, 1.5-4.8mm Platte, 15.1-22.2mm Haltebereich, Zinklegierung, Chemischer Schutzfilm, Silber
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Chemischer Schutzfilm
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Kopfausführung
Innensechskant
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.80
Grip - Minimum (mm)
15.10
Grip - Maximum (mm)
22.20
Profil
Standard
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Kleine Ausführung
Anpreßdruck
7.10
Class
16/27/48 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 1-Loch Montage
Feste Kompressionswirkung zur Verminderung von Geräuschen und Vibration der Platte, dank der unauffälligen, kompakten Konstruktion dieses Verschlußes. Viele Betätigungsarten bieten Bequemlichkeit durch Handbetätigung oder wahlweise erhöhte Sicherheit und Zugangsbeschränkung durch Schlüsselbetätigung, und das alles mit nur einer Teildrehung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
3116
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Zygology Ltd
Oxford UK
28
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
21
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239