17-12-104-12
Latch
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Kopfausführung | Flügel |
Materialstärke | 6.40 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 3.10 |
Lochdurchmesser | 28.60 |
Größe | Large Size 17 |
Länge | 19.10 |
Typ | Screw |
Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung