R4-EM-836-340
电子按压式转动门锁, 自动重锁, 12伏, 微动开关及门锁状态传感器, 非密封连接器, 通孔, 塑料和钢外壳
材料 | ABS 塑料, 不锈钢, 尼龙加玻纤, 钢 |
---|---|
螺纹尺寸 | 安装孔 |
触发器款式 | 侧面触发 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
锁套配置 | 扩展 |
电压 | 12 V |
连接器 | 非密封连接器 |
重锁 | 自动 |
微开关 | 门锁开关状态 |
级别 | R4-EM –电子转动式门锁 |
索斯科 R4-EM 电子转动式门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置有电子驱动机构,轻松实现从机械锁定到电子锁定的转变,适应各种应用场合,以全面满足不同用户需求。
发表您的评论