60 - 挤压-释放式门锁

这种小巧门锁使用金属薄片面板,十分适合有限空间应用。一旦锁体安装于门面板内,快速便利开启并将门闭合。只需挤压突出的门锁拉环即可开启,推动门锁/面板即可闭合。
60 - 挤压-释放式门锁
安装快速简单。锁体卡入单个矩形孔,安装于面板上,然后在面板闭合时于门框上单个矩形孔结合。
  • 轻按锁上的拉环,拉开面板, 推动门锁或面板使之关闭
  • 防腐蚀黑色乙缩醛结构
  • 面板间最大载荷,允许解锁:13.5N (3 lbs.)
  • 最大间歇工作载荷:170N (35 lbs.)
  • 节省空间设计,宽度仅14mm (.56")
  • 固定面板的最大厚度为1.3mm (.052")
  • 面板加门框的最大厚度为3.2 mm (.125")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 60 - 挤压-释放式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序