64-21-11

闸板门锁, 中型, 钢, 粉末涂层, 黑色

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 无限制
安装 支架和螺母
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 6.40
抓手 - 下限 (mm) 7.00
抓手 - 上限 (mm) 7.90
尺寸系列 中型
门锁机制 滑动棘爪
级别 64-闸板门锁
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
发表您的评论
你正在浏览 :闸板门锁, 中型, 钢, 粉末涂层, 黑色

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。