B8 - 抓取式手柄

当选用这些全尺寸规格拉手时,可以同时满足便捷操作和强度要求。两种耐用防腐拉手能提供前面或后面安装方便,其完全隐藏式的安装硬件美观大方。
B8 - 抓取式手柄
小型手柄采用卷缩,角形设计,线条流畅:
  • 坚固防撞ABS
  • 后部安方式适合的最大面板厚度为16mm (.63'')
  • 最大工作载荷550N (125 lbs.)
  • 大型握柄有圆形顶端及人性化外形的把手,更加舒适合坚固:
  • 黑色ABS/PC拉手
  • 后部安装方式适合的最大面板厚度为 19mm (.75")
  • 最大工作载荷775 N (175 lbs.)
  • 卡式外壳提供自定义颜色和标志,使安装个性化
  • 阻燃等级: UL94-HB

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 B8 - 抓取式手柄

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序