材料 | 铝合金 |
---|---|
表面处理 | 阳极氧化 |
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 工具 |
抓握类型 | 可调式 |
安装类型 | 单孔安装 |
锁头款式 | 7mm方形凹槽 |
系列 | 标准 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 18.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 30.40 |
抓手 - 上限 (mm) | 46.10 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 57.60 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 73.30 |
凸轮附 | 是 |
旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
级别 | E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX | 19.1mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
发表您的评论