材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
锁壳法兰长度 | 2.80 |
OP厚度 | 2.29 |
最大外面板厚度 | 2.51 |
长度 | 2.80 |
类型 | 线缆类别4 |
级别 | D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。
发表您的评论