The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 密封式 杠杆, 钥匙锁定, 无防尘罩锁定, 1-11mm 面板, 45-57mm 抓手, 锌合金, 粉末涂层, 黑
C5-21-45
压缩式门锁, 密封式 杠杆, 钥匙锁定, 无防尘罩锁定, 1-11mm 面板, 45-57mm 抓手, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
锁头款式 |
无防尘罩锁定 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
11.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
45.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
57.00 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
尺寸系列 |
标准 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
C5 - 密封杠杆门锁 |
这些密封式杠杆式门锁设计申请了专利并曾得奖,为应用设计者提供了可以达到压缩密封和简易间距调节的更时尚的选择方案.集合门锁和门拉手的功能,用或不用钥匙和工具开启,以提高安全性
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
400
|
2024-04-22
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
293
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
5
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|