The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 杠杆, 无限制, 埋入式触发, 1-5mm 面板, 1-24mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
C2-32-31
压缩式门锁, 杠杆, 无限制, 埋入式触发, 1-5mm 面板, 1-24mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
质地 |
进入限制 |
无限制 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
埋入式触发器 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
5.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
1.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
24.00 |
表面 |
埋入式 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
337
|
2024-04-15
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
314
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
310
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
226
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
182
|
2024-04-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
29
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
7
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|