The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 椭圆形大手柄, 嵌入式安装, Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included), 尼龙, 黑
AC-11-371-11
单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 椭圆形大手柄, 嵌入式安装, Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included), 尼龙, 黑
性能详述
材料 |
尼龙 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
钥匙锁种类 |
锁定,反向14603(包括2把钥匙) |
安装孔 |
M6 螺纹 |
驱动器类型 |
椭圆形大手柄,嵌入式安装 |
驱动模式 |
单点或多点, 带线缆支架 |
级别 |
AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.