The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-TS-M5-2P0-K000
拴式螺钉, 钢, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手材料 |
塑料 |
螺纹尺寸 |
M5 X 0.8 |
锁头款式 |
TORX®/一字头组合 |
安装 |
压入式 |
头凹槽大小 |
T25 TORX® /一字头组合 |
系列 |
颜色 - 大型 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
7.20 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
2.00 |
包装 |
散装包装 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|