The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-81-310-51
拴式螺钉, 不锈钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手型 |
平滑 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
浮动式 |
系列 |
手柄系列 |
最大外面板厚度 |
0.80 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
8.80 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
3.80 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.