The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-60-501-20
拴式螺钉, 不锈钢, 本色, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
10-32 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
压入式 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.60 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.70 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
84
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
50
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
46
|
2024-04-22
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
25
|
2024-04-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
9
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|