The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-11-131-10
拴式螺钉, 不锈钢, 本色, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
4-40 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
安装 |
浮动式 |
头凹槽大小 |
1 号十字头型 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
0.80 |
最大外面板厚度 |
1.60 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.60 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
3.40 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
5
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|