The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 单、双或三点, 浸锌涂层
24-20-912-35
埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 单、双或三点, 浸锌涂层
性能详述
材料 |
不锈钢 |
颜色/外形 |
抛光 |
安装 |
带固定螺栓 |
抓手 - 下限 (mm) |
27.80 |
抓手 - 上限 (mm) |
39.70 |
表面 |
埋入式 |
旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
级别 |
24-埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁 |
坚固设计及结构使本公司门锁非常适用于工业和工程车辆。封闭T形手柄方便抓握,提供光滑的埋入式安装设计和隐藏的安装部件。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。