The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
M1-62
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
PC / PBT Blend
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Auto Relock
Tipo de altura
Fixo
Instalação
Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior
7.00
Espessura máxima do painel exterior
12.00
Altura - Mínima (mm)
25.00
Altura - Máxima (mm)
26.00
Perfil
Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
177
2024-04-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
119
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
93
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
80
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
30
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
15
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
2
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781