60 - Fechos com Liberação por Aperto

Este é um fecho compacto adequado para aplicações com limitação de espaço, usando painéis finos de chapa metálica fina. Uma vez que o corpo do fecho é instalado na porta, pode-se abrir e fechar a porta de maneira fácil e rápida. Simplesmente comprima as abas laterais do fecho para abrir, depois empurre a porta/painel para fechar.
60 - Fechos com Liberação por Aperto
A instalação é simples e rápida. O corpo do fecho é instalado por meio de pressão em um furo retangular no painel, depois é encaixado em um segundo furo retangular no batente, quando fechado.
  • Basta comprimir as abas laterais do fecho e puxar para abrir a porta, depois basta empurrar a porta/fecho para travar e fechar
  • Design compacto, com apenas 14 mm (0,56") de largura
  • Espessura máxima da chapa de instalação: 1,3 mm (0,052")
  • Espessura máxima combinada da porta e do batente: 3,2 mm (0,125")
  • Construção em acetal preto, resistente à corrosão
  • Carga máxima entre painéis, que permite destravamento: 13,5 N (3 lb)
  • Carga máxima de trabalho (intermitente): 170 N (35 lb)

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 60 - Fechos com Liberação por Aperto

Ver como Grade Lista

1 Item

Ajustar Direção como Decrescente
por página