61 - Fechos para Gabinetes - Uso Universal

Eficiência e economia são as principais características destes versáteis fechos, projetados especialmente para aplicações leves. A instalação não poderia ser mais simples, com preparação de painel com um único furo redondo e fixação através de pressão no grampo de retenção. O ajuste de altura é rápido e versátil, com um parafuso de instalação pré-fixado à lingueta e opções com eixos mais longos.
61 - Fechos para Gabinetes - Uso Universal
Com estes fechos universais, você simplesmente escolhe o modo de acionamento e comprimento do eixo de montagem. O resto - instalação, regulagem, operação - é a parte mais fácil.
  • Fácil de instalar; basta pressionar o grampo de retenção no eixo de montagem
  • Um parafuso de instalação afixado à lingueta permite o fácil ajuste de alcance em campo, até o alcance máximo determinado pelo comprimento do eixo
  • Alcance máximo para modelos com maçaneta L: 32 mm (1,25")
  • Alcance máximo para modelos com manopla: 44,5 mm (1,75")
  • Alcance máximo para modelos com acionamento por ferramenta: 57 mm (2,25")
  • A base embutida (opcional) não requer nenhuma preparação especial da porta; basta ancorar a base embutida frontal e traseira ao eixo de montagem, usando o mesmo grampo de retenção
  • Opções de acionamento incluem maçaneta L em aço, acionamento por ferramenta ou manopla em termoplástico
  • Base embutida disponível para modelos com acionamento por inserto
  • Uma chave especial para instalação dos grampos de retenção acelera e simplifica o processo
  • Carga máxima de trabalho: 110 N (25 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 61 - Fechos para Gabinetes - Uso Universal

Ver como Grade Lista

11 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página