D4-AJ6-60SS
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Slotted Recess, Stainless Steel Passivated
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Modelo de inserto | Fenda |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 6 |
Stud Length (L) | 15.24 |
Comprimento | 15.24 |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.
Escrever sua própria revisão