The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Tipo de acessório
Engate
Classe
D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
3223
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
812
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
410
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
322
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
100
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zygology Ltd
Oxford UK
33
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020