D1-004-923-010

DZUS® Quarter-Turn Receptacle, 3.90 - 5.50mm (.153 - .217 in) Frame Thickness, Plastic, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Instalação Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior 3.90
Espessura máxima do painel exterior 5.50
Modelo de receptáculo Instalação por encaixe
Tipo Lingueta
Classe D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Receptacle, 3.90 - 5.50mm (.153 - .217 in) Frame Thickness, Plastic, Natural

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.