C6-27
Dobradiças de Posicionamento, 150°, Aço inox, Clique, Copolímero de acetal, Preto
Material | Copolímero de acetal |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Preto |
Torque adiante | 0.70 |
Torque reverso | 0.70 |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Série | Clique |
Material do tubo | Aço inox |
Ângulo de posicionamento pré-definido | 150° |
Classe | C6 / G6 - Dobradiças com Clique |
As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.
Escrever sua própria revisão