The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador embutido, 1-5mm Painel, 1-24mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Texturizado
C2-32-31
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador embutido, 1-5mm Painel, 1-24mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Texturizado
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Cromado
Cor / Aparência
Texturizado
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Não
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Acionador embutido
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
5.00
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
24.00
Perfil
Embutido
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
449
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
318
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
310
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
270
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
222
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
29
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
8
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
7
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405