The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Engate oculto (tipo botão), Aço inox, Passivado
97-37-105-24
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Engate oculto (tipo botão), Aço inox, Passivado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Natural
Tipo de engate
Engate oculto (tipo botão)
Série de diferentes tamanhos
Small Size, 30 Series
Tipo
Engate
Classe
97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2226
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
422
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
232
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
93
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
92
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
74
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
70
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
25
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Dean Lewis Associates
Hayward CA
19
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Clancey Company
Overland Park KS USA
10
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
8
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
4
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0