The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Slotted Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
82-11-340-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Slotted Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo de inserto
Fenda
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Stud Length (L)
12.30
Comprimento
12.30
Tipo
Receptáculo
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2356
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
475
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
374
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
250
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
50
2024-04-17
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Clancey Company
Overland Park KS USA
43
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
20
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
17
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
16
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
2
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020