67-27
Puxadores Ocultos, Tamanho médio, Liga de alumínio, Preto/prata
Material | Liga de alumínio, Plástico |
---|---|
Cor / Aparência | Preto/prata |
Tipo de rosca ou furo | Parafuso autoatarraxante |
Instalação | Instalação com parafuso |
Série | Série 20 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Acabamento do puxador | Pintura a pó prata |
Classe | 67 - Puxadores Ocultos |
Os Puxadores Ocultos da Série 67 da Southco apresentam um design totalmente embutido, que elimina pontos de engate e aprimora o design industrial de aplicações onde estética e estilo são importantes. O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso. Quando acionado, o puxador gira para fora e proporciona uma confortável empunhadura para a abertura de portas e painéis.
Escrever sua própria revisão